(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

按壓式門扣 PR4PK-B 快速安裝

按壓式門扣 PR4PK-B 快速安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PR4PK-1
PR4PK-B
型號數量折扣標準
出貨日
型式 保持力
(N)
長度 L
(mm)
寬度 W
(mm)
本體材質 高度 H
(mm)
本體材質(詳情) 吸附板/安裝板 吸附板/安裝板材質
21天 相關零件-217-7.7--聚甲醛(POM)
21天 按壓型122010.9[樹脂] 樹脂7POM另售-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 嵌入型 本體表面處理/顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767