(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按壓式門閂 PR-21P型

按壓式門閂 PR-21P型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・SUGATSUNE工業PR系列
・用指尖輕推即可開閉門板

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PR-21PD
PR-21PK
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
26天 褐色
26天 黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

長度(mm) 26.5 種類 方形閂棒 鑰匙
材質 樹脂

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767