(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 全不鏽鋼製手柄閂扣 LL-66S

拉扣

LAMP 全不鏽鋼製手柄閂扣 LL-66S

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・使用不鏽鋼SUS316,耐熱性和耐腐蝕性優異的閂扣
・為外置門板規格,用於櫥櫃底板下側有安裝空間的延伸型門板
・構造上即使因地震等原因而晃動時,門板也不易打開
・安裝位置可調整(本體:上下±1.5mm、支座:前後±1.5mm)
【用途】
・船舶相關的家具和設備等

(i)請注意

  • 如果門板因長期使用等原因而翹起或下垂,則可能無法正常動作。此時請調整門板的安裝或本產品的安裝位置
  • 如果受到超出預期的強烈撞擊,門板可能會打開,因此請避免收納重物等
  • 如果在火源附近使用可能會變燙。請注意避免燙傷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LL-66S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LL-66S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 平面閂扣 本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 拋光
保持力(N) 196 鑰匙

LAMP 全不鏽鋼製手柄閂扣 LL-66S的型號LL-66S頁面。
記載關於型號LL-66S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767