(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

LAMP 顯示器支臂 KA-T100S50-W/P型 附扭矩&輔助鎖定 適用於觸控式螢幕

LAMP 顯示器支臂 KA-T100S50-W/P型 附扭矩&輔助鎖定 適用於觸控式螢幕

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・高剛性支臂規格,在操作觸控式螢幕或顯示器時不易發生顫動(因輕微振動而造成反覆開關的誤動作)
・可於傾斜方向及旋轉方向的任意位置自由停止
・操作桿可在任意位置啟動輔助鎖定,防止顯示器因輕微振動而下垂。適合用於觸控顯示器
・在輔助鎖定時若承受強大的負荷,輔助鎖定會暫時釋放,不易損壞
・可快速安裝拆卸
・顯示器安裝側孔距符合VESA規格(75×75mm、100×100mm)
【用途】
・工具機、OA設備、醫療設備用液晶顯示器等,尺寸:12~23英寸(最大荷重約10公斤)

(i)請注意

  • 啟動輔助鎖定後,請勿強行移動顯示器
  • 安裝顯示器後,請確認操作桿完全轉回,呈鎖定狀態
  • 請勿進行連續動作(短時間內重複動作)
  • 請避免與水、油或潤滑劑等接觸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KA-T100S50-P2-BL
KA-T100S50-P2-WT
KA-T100S50-P3-BL
KA-T100S50-P3-WT
KA-T100S50-W2-BL
KA-T100S50-W2-WT
KA-T100S50-W3-BL
KA-T100S50-W3-WT
型號數量折扣標準
出貨日
扭矩
(N・m)
規格 安裝方法 顏色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/8.0±20%(安裝部)單臂管件安裝(Ф30)黑色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/8.0±20%(安裝部)單臂管件安裝(Ф30)白色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/4.0±20%(中央部)/8.0±20%(安裝部)雙臂管件安裝(Ф30)黑色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/4.0±20%(中央部)/8.0±20%(安裝部)雙臂管件安裝(Ф30)白色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/8.0±20%(安裝部)單臂牆面安裝黑色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/8.0±20%(安裝部)單臂牆面安裝白色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/4.0±20%(中央部)/8.0±20%(安裝部)雙臂牆面安裝黑色
19天 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20%(顯示器部)/4.0±20%(中央部)/8.0±20%(安裝部)雙臂牆面安裝白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 支臂單體 活動支架種類 固定支臂 材質 墊圈(顯示器部):鋼(SPCC)、本體:鋼(SPCC)/ABS樹脂、支臂:鋁合金(ADC)/ABS樹脂、安裝部:鋁合金(ADC)
表面處理 墊圈(顯示器部)/本體:電著塗裝、支臂/安裝部:烤漆塗裝 附屬品 束線帶 適用顯示器尺寸 12~23英吋(最多約10kg)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767