(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

LAMP 顯示器固定支架 KA-T100S50 附扭矩&輔助鎖定

顯示器支架

LAMP 顯示器固定支架 KA-T100S50 附扭矩&輔助鎖定

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可於傾斜方向及旋轉方向的任意位置自由停止
・操作桿可在任意位置啟動輔助鎖定,防止顯示器因輕微振動而下垂。適合用於觸控顯示器
・在輔助鎖定時若承受強大的負荷,輔助鎖定會暫時釋放,不易損壞
・可快速安裝拆卸
・顯示器安裝側孔距符合VESA規格(75×75mm、100×100mm)
【用途】
・工具機、OA設備、醫療設備用液晶顯示器等,尺寸:12~23英寸(最大荷重約10公斤)

(i)請注意

  • 啟動輔助鎖定後,請勿強行移動顯示器
  • 安裝顯示器後,請確認操作桿完全轉回,呈鎖定狀態
  • 請勿進行連續動作(短時間內重複動作)
  • 請避免與水、油或潤滑劑等接觸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KA-T100S50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KA-T100S50
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 夾鉗・固定座・安裝零件 扭矩(N・m) 傾斜方向:10.0±20%、旋轉方向:5.0±20% 材質 本體(壁面側)/墊圈(顯示器側):鋼(SPCC)/ABS樹脂
表面處理 電著塗裝 安裝方法 牆面安裝 顏色 黑色

LAMP 顯示器固定支架 KA-T100S50 附扭矩&輔助鎖定的型號KA-T100S50頁面。
記載關於型號KA-T100S50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767