(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

LAMP 顯示器支臂 KA-TLG型 按鈕式解鎖

LAMP 顯示器支臂 KA-TLG型 按鈕式解鎖

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・操作按鈕,即可調整旋轉鎖定部的角度(間距為10°)
・只須壓下背面的操作桿即可輕鬆調整高度(間距為25mm/4段)。摩擦功能可防止急速落下
・顯示器安裝側孔距符合VESA規格(75×75mm、100×100mm)
【用途】
・適用顯示器尺寸:12~23英寸(最大荷重約10公斤)

(i)請注意

  • 調整角度與高度時,請務必以手扶住顯示器

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KA-TLG1-100
KA-TLG2-100
型號數量折扣標準
出貨日
規格
19天 1軸
19天 2軸

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 支臂單體 活動支架種類 固定支臂 材質 托架:聚醯胺(PA)、安裝板:鋼(SPHC)、蓋:聚碳酸酯(PC)、外管/端蓋:ABS樹脂、鋁管:鋁合金、按鈕:聚醯胺(PA)/ABS樹脂、附十字孔大扁頭小螺絲:鋼、橡膠襯墊:丁腈橡膠(NBR)
表面處理 安裝板:壓克力烤漆塗裝、鋁管:陽極處理+透明塗裝、附十字孔大扁頭小螺絲:黑色鍍鉻(三價) 適用顯示器尺寸 12~23英吋(最多約10kg) 垂直荷重(N) 100
顏色 托架/安裝板/蓋/外管/端蓋/橡膠襯墊:黑色、按鈕:灰色 容許力矩(N・m) 15

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767