(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 小型磁力門扣 MC-YC-06

磁力門扣

LAMP 小型磁力門扣 MC-YC-06

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・本體為堅固的壓鑄製
・釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
・不論與吸附面平行或垂直皆可安裝

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 最高使用溫度:80℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MC-YC-06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-YC-06
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 44.1 長度(mm) 34
寬度(mm) 12 安裝方式 表面安裝型 本體材質 鋅合金
磁鐵材質 高度(mm) 8 本體表面處理/顏色 鍍鎳
安裝方向 雙向 本體材質(詳情) 鋅合金 吸附板/安裝板
使用溫度(℃) 最高80

LAMP 小型磁力門扣 MC-YC-06的型號MC-YC-06頁面。
記載關於型號MC-YC-06之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767