(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自攻牙嵌入裝置用組裝工具(K0978)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0978.803
K0978.804
K0978.805
K0978.806
K0978.808
K0978.810
K0978.812
K0978.903
K0978.904
K0978.905
K0978.906
K0978.908
K0978.910
K0978.912
K0978.916
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理主體 版本1 D1=內螺牙 D2=外徑 D3
(mm)
嵌入扭矩參考值
(Nm)
L長度
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
輕金屬用轉速參考值
9天~ 鍍鋅手動操作M3--2.5461/4"5.5-
9天~ 鍍鋅手動操作M4--5.5481/4"7-
9天~ 鍍鋅手動操作M5--10571/4"8-
9天~ 鍍鋅手動操作M6--15621/4"10-
9天~ 鍍鋅手動操作M8--28721/4"13-
9天~ 鍍鋅手動操作M10--40821/4"17-
9天~ 鍍鋅手動操作M12--60921/4"19-
9天~ 黑色氧化機械型M38182.5806-650 - 900
9天~ 黑色氧化機械型M48185.5806-400 - 600
9天~ 黑色氧化機械型M512.5301096.510-400 - 600
9天~ 黑色氧化機械型M612.5301596.510-280 - 400
9天~ 黑色氧化機械型M812.5302896.510-280 - 400
9天~ 黑色氧化機械型M1013404011010-200 - 300
9天~ 黑色氧化機械型M1213406011010-200 - 300
9天~ 黑色氧化機械型M16134016011010-150 - 200

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務