MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺牙套
螺牙套
螺牙嵌入裝置 自攻牙 附切槽(K0978)
篩選條件
清除全部選項
材質
鋼
不鏽鋼
表面處理主體
亮面
鍍鋅
D1=內螺牙
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
顯示所有選項(8)
D2=外徑
5
6.5
8
10
12
14
16
20
顯示所有選項(8)
L長度(mm)
6
8
10
14
15
18
22
P(mm)
0.5
0.75
1
1.5
R最小值(鑄鐵)(mm)
1.5
1.95
2.4
3
3.6
4.2
4.8
6
顯示所有選項(8)
R最小值(輕金屬)(mm)
1
1.3
1.6
2
2.4
2.8
3.2
4
顯示所有選項(8)
R最小值(塑膠)(mm)
1.25
1.6
2
2.5
3
3.5
4
5
顯示所有選項(8)
T最小值(mm)
8
10
13
17
18
22
26
27
顯示所有選項(8)
類型
CAD
2D
3D
出貨日
全選
10天以内
KIPP
螺牙嵌入裝置 自攻牙 附切槽(K0978)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄