MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺牙套
螺牙套
螺牙嵌入裝置強化型(K0399)
篩選條件
清除全部選項
材質
鋼
不鏽鋼
中心鑽孔Ø(mm)
6.9
8.8
10.8
12.8
14.8
16.8
18.8
20.7
22.5
28
30
31
顯示所有選項(12)
沉頭Ø +0.25(mm)
8.3
10.3
12.3
14.3
16.3
18.3
20.3
22.3
24.3
30.3
32.3
33.3
顯示所有選項(12)
D1=內螺牙
M4
M5
M6
M8
M8x1
M10
M10x1.25
M12
M12x1.25
M14
M14x1.5
M16
M16x1.5
M18x1.5
M20
M20x1.5
M22x1.5
M24
M24x2
顯示所有選項(19)
D2=外螺牙
M8
M10x1.25
M12x1.25
M14x1.5
M16x1.5
M18x1.5
M20x1.5
M22x1.5
M24x1.5
M30x2
M32x2
M33x2
顯示所有選項(12)
L長度(mm)
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30
32
33
顯示所有選項(12)
最小螺牙深度(mm)
9.5
12.5
14.5
16.5
18.5
20.5
22.5
24.5
26.5
34.5
36.5
37.5
顯示所有選項(12)
拆除鑽孔徑Ø(mm)
5.5
7.5
9.5
11.5
13.5
15.5
17.5
17.8
19.8
25.8
27.8
28.8
顯示所有選項(12)
拆除鑽孔深度(mm)
4
4.8
6.4
攻牙尺寸(mm)
M8
M10x1.25
M12x1.25
M14x1.5
M16x1.5
M18x1.5
M20x1.5
M22x1.5
M24x1.5
M30x2
M32x2
M33x2
顯示所有選項(12)
組裝工具訂購編號
K0399.804
K0399.805
K0399.806
K0399.808
K0399.810
K0399.812
K0399.814
K0399.816
K0399.818
K0399.820
K0399.822
K0399.824
顯示所有選項(12)
類型
CAD
2D
3D
出貨日
全選
10天以内
KIPP
螺牙嵌入裝置強化型(K0399)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄