(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺牙嵌入裝置(K0398) (型號表)

THREADED INSERT

螺牙嵌入裝置(K0398)

· 使已損壞的螺紋孔能夠再次使用或修復
· 適合多種材質使用
· 安裝快速簡便
· 除組裝工具外,無需其他專用工具

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0398.108

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0398.108
型號數量折扣標準
出貨日
材質 中心鑽孔Ø
(mm)
沉頭Ø +0.25
(mm)
D1=內螺牙 D2=外螺牙 L長度
(mm)
最小螺牙深度
(mm)
拆除鑽孔徑Ø
(mm)
拆除鑽孔深度
(mm)
攻牙尺寸
(mm)
組裝工具訂購編號
9天~ 不鏽鋼10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

Loading...

  1. 1

基本資訊

版本1 標準

螺牙嵌入裝置(K0398)的型號K0398.108頁面。
記載關於型號K0398.108之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0398.08X1
K0398.10
K0398.105
K0398.108X1
K0398.10X125
K0398.110
型號數量折扣標準
出貨日
材質 中心鑽孔Ø
(mm)
沉頭Ø +0.25
(mm)
D1=內螺牙 D2=外螺牙 L長度
(mm)
最小螺牙深度
(mm)
拆除鑽孔徑Ø
(mm)
拆除鑽孔深度
(mm)
攻牙尺寸
(mm)
組裝工具訂購編號
9天~ 10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808
9天~ 12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810
9天~ 不鏽鋼6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805
9天~ 不鏽鋼10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808
9天~ 12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810
9天~ 不鏽鋼12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

此分類還有這些商品

技術支援服務