(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼製四分之一轉搭扣鎖附塑膠旋鈕(K1561)

鋼製四分之一轉搭扣鎖附塑膠旋鈕(K1561)

· 用於連接兩塊獨立板件的鎖定元件

· 鎖定時會發出喀噠聲

· 空間受限的理想選擇:

· 可安裝厚度為6~14 mm的板材

· 隨附緊固螺絲

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1561.14
K1561.18
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1=直徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=高度
(mm)
H1
(mm)
M T1
(mm)
固定力
(N)
拉力F
(kN)
抗剪切力
(kN)
9天~ 61425252114264.42.4236.5M2x36-1070.251.1
9天~ 81834342818356.53.42810M3x46-1490.41.8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1=直徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=高度
(mm)
H1
(mm)
M T1
(mm)
固定力
(N)
拉力F
(kN)
抗剪切力
(kN)

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 表面處理主體 亮面 組件材質 聚醯胺
組件顏色 黑色 H2(mm) 5.5 T(mm) 6
T2(mm) 2.5 溫度耐性 ≤130 °C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767