(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・主材質:鋼
・本體表面處理:鍍鎳
・組件材質:不鏽鋼
[特長]
・用於連接兩塊獨立板件的鎖定元件
・空間受限的理想選擇
・鎖定時會發出喀噠聲
・A型可安裝厚度為6或12 mm的板材
・隨附緊固螺絲
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K1061.5162 |
K1061.8172 |
K1061.8232 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=直徑 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=長度 (mm) | M | T (mm) | T1 (mm) | 固定力 (N) | 拉力F (kN) | 抗剪切力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 11.5 | 6.5 | 15.5 | M2x3 | 6 | 6-10 | 60 | 1.2 | 1.8 | ||
9天~ | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 15.4 | 10 | 17 | M3x4 | 6 | 6-14 | 90 | 2.6 | 3.2 | ||
9天~ | 8 | 18 | 34 | 32 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 15.4 | 10 | 23 | M3x4 | 12 | 12-20 | 90 | 2.6 | 3.2 |
型號 |
---|
Loading...
主要材質 | 鋼 | 表面處理主體 | 鍍鎳 | 組件材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
版本1 | 鋼插銷 | 版本2 | 平面 | 溫度耐性 | ≤200 °C |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策