(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼四分之一轉夾鉗鎖定器附塑膠旋鈕(K1559)

QUARTER-TURN CLAMP LOCK

不鏽鋼四分之一轉夾鉗鎖定器附塑膠旋鈕(K1559)

· 高夾持力,最高可達400 N

· 空間受限的理想選擇:

· 鎖定時會發出喀噠聲

· 隨附緊固螺絲

· 可安裝厚度為6~20 mm的板材

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K1559.816

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第9天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

主要材質不鏽鋼表面處理主體亮面
組件材質聚醯胺組件顏色黑色
版本2鋼插銷D=直徑(mm)8
D1(mm)18D2(mm)34
D3(mm)40D4(mm)28
D5(mm)18D6(mm)35
更多商品介紹
D7(mm)6.5D8(mm)3.4
H=高度(mm)31.5H1(mm)16
H2(mm)5.5L=長度(mm)16.3
MM03X0.5T=螺牙深度(mm)6
T1(mm)6-20T2(mm)2.5
溫度耐性≤130 °C固定力(N)400
拉力F(kN)1.6抗剪切力(kN)4.8
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1559.816
型號數量折扣標準
出貨日
9天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 表面處理主體 亮面 組件材質 聚醯胺
組件顏色 黑色 版本2 鋼插銷 D=直徑(mm) 8
D1(mm) 18 D2(mm) 34 D3(mm) 40
D4(mm) 28 D5(mm) 18 D6(mm) 35
D7(mm) 6.5 D8(mm) 3.4 H=高度(mm) 31.5
H1(mm) 16 H2(mm) 5.5 L=長度(mm) 16.3
M M03X0.5 T=螺牙深度(mm) 6 T1(mm) 6-20
T2(mm) 2.5 溫度耐性 ≤130 °C 固定力(N) 400
拉力F(kN) 1.6 抗剪切力(kN) 4.8

不鏽鋼四分之一轉夾鉗鎖定器附塑膠旋鈕(K1559)的型號K1559.816頁面。
記載關於型號K1559.816之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767