MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
定位組件零件
不鏽鋼製旋轉鎖定器(K1061)
篩選條件
清除全部選項
D=直徑(mm)
5
8
D1(mm)
14
18
D2(mm)
25
34
D3(mm)
20
32
D4(mm)
21
28
D5(mm)
14
18
D6(mm)
26
35
D7(mm)
4.4
6.5
D8(mm)
2.4
3.4
H(mm)
19
26
H1(mm)
6.5
10
L=長度(mm)
15.5
17
23
M
M2x3
M3x4
T(mm)
6
12
T1(mm)
6-14
6-10
12-20
固定力(N)
60
90
拉力F(kN)
1.2
2.6
抗剪切力(kN)
1.8
3.2
CAD
2D
顯示所有選項(2件)
清除
出貨日
全選
10天以内
KIPP
不鏽鋼製旋轉鎖定器(K1061)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄