(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 用於連接兩塊獨立板件的鎖定元件
· 附伸縮柄,適合用於空間有限的應用
· 鎖定時會發出喀噠聲
· 可安裝厚度為6~14 mm的板材
· 隨附緊固螺絲
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
主要材質 | 不鏽鋼 | 表面處理主體 | 亮面 | 組件材質 | 聚醯胺 |
---|---|---|---|---|---|
組件顏色 | 黑色 | 版本1 | 附旋鈕 | 版本2 | 鋼插銷 |
H3(mm) | 5.5 | T=螺牙深度(mm) | 6 | T2(mm) | 2.5 |
溫度耐性 | ≤130 °C |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策