(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K1062.1501 |
K1062.1801 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=直徑 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3(螺絲DIN 912用) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 5 | 14 | 25 | M2 | 21 | 14 | 26 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | ||
9天~ | 8 | 20 | 32 | M3 | 26 | 20 | 33 | 11 | 5.5 | 6 | 5 |
Loading...
主要材質 | 不鏽鋼 | 表面處理主體 | 亮面 | 版本1 | 四分之一轉夾鉗鎖定器用 |
---|---|---|---|---|---|
版本2 | 沉頭 | 樣式 | B |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策