(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
電空比例閥驅動的專用增幅器。
【特長】
・小電力的指令信號
・高抖動效果
・電空比例閥的性能安定化
調節閥/增壓閥 | 其他 | 規格 | 功率放大器基板形端子台型 | 電源電壓 | DC24V(DC22V~26V含漣波) |
---|---|---|---|---|---|
零件名 | 功率放大器 | 功能 | 基本型 |
電空比例閥專用 功率放大器 VEA Series的型號VEA250頁面。
記載關於型號VEA250之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策