(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

現場總線元件 輸出對應 EX180 Series

SMC EX TYPE

現場總線元件 輸出對應 EX180 Series

相容於各種通訊網絡、電磁閥用輸出型 EX180 Series。
【特長】
・高度降低的薄型單元
・最大輸出32點

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EX180-SMJ3

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用SeriesSMC EX180Series網路傳輸協定CC-Link
輸出形式32點漏型/NPN(+共用)種類別SI組件
保護構造IP20CE對應符合CE規範
通信插座規格T分歧型 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EX180-SMJ3
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

適用Series SMC EX180Series 網路傳輸協定 CC-Link 輸出形式 32點漏型/NPN(+共用)
種類別 SI組件 保護構造 IP20 CE對應 符合CE規範
通信插座規格 T分歧型

現場總線元件 輸出對應 EX180 Series的型號EX180-SMJ3頁面。
記載關於型號EX180-SMJ3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引