(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滑台氣壓缸 MXS Series 調整器・調整器螺栓

滑台氣壓缸 MXS Series 調整器・調整器螺栓

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

滑台氣壓缸 MXS Series 調整器・調整器螺栓。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXS-AS6L
MXS-AS8L
MXS-AS12L
MXS-BT16L
型號數量折扣標準
出貨日
種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
19天 前進端橡膠擋塊6
19天 前進端橡膠擋塊8
19天 前進端橡膠擋塊12
19天 後退端附緩衝器16

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 其他 種類 調整器 適用型式 MXS對稱型
行程調整範圍 5mm

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767