(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· KIPP夾持手把多功能且穩定
· 更容易夾緊設備或機器零件
· 應用領域:機械製造、工廠建設、復健與醫療技術、家具業
· 按鈕可輕鬆釋放,使操縱桿的操作更加安全。
· 多種顏色組合
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0269.72512
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 材質 | 其他 | 主要材質 | 塑膠 | 組件材質 | 鋼 |
---|
外螺牙把手(K0269)附按鈕的型號K0269.72512頁面。
記載關於型號K0269.72512之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0269.71206 |
K0269.71208 |
K0269.71308 |
K0269.72516 |
K0269.73104 |
K0269.73105 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | A=把手長度 (mm) | 主要顏色 | 組件顏色 | 尺寸 | X=螺牙 | A (mm) | A1=把手長度 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=把手高度 (mm) | H4 (mm) | T=螺牙深度 (mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 65 | 黑灰色 RAL 7021 | 紅色 RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
11天~ | 65 | 黑灰色 RAL 7021 | 紅色 RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
11天~ | 80 | 黑灰色 RAL 7021 | 紅色 RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
11天~ | 110 | 橘色 RAL 2004 | 黑灰色 RAL 7021 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 | ||
11天~ | 40 | 紅色 RAL 3020 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
11天~ | 40 | 紅色 RAL 3020 | 黑灰色 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策