(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

外螺牙把手(K0269)附按鈕 (型號表)

CLAMPING LEVER

外螺牙把手(K0269)附按鈕

· KIPP夾持手把多功能且穩定
· 更容易夾緊設備或機器零件
· 應用領域:機械製造、工廠建設、復健與醫療技術、家具業
· 按鈕可輕鬆釋放,使操縱桿的操作更加安全。
· 多種顏色組合

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0269.72208

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0269.72208
型號數量折扣標準
出貨日
A=把手長度
(mm)
主要顏色 組件顏色 尺寸 X=螺牙 A
(mm)
A1=把手長度
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=把手高度
(mm)
H4
(mm)
T=螺牙深度
(mm)
齒數
11天~ 65橘色 RAL 2004黑灰色 RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 其他 主要材質 塑膠 組件材質

外螺牙把手(K0269)附按鈕的型號K0269.72208頁面。
記載關於型號K0269.72208之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0269.71206
K0269.71208
K0269.71308
K0269.72308
K0269.72310
K0269.72410
型號數量折扣標準
出貨日
A=把手長度
(mm)
主要顏色 組件顏色 尺寸 X=螺牙 A
(mm)
A1=把手長度
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=把手高度
(mm)
H4
(mm)
T=螺牙深度
(mm)
齒數
11天~ 65黑灰色 RAL 7021紅色 RAL 30202M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220
11天~ 65黑灰色 RAL 7021紅色 RAL 30202M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220
11天~ 80黑灰色 RAL 7021紅色 RAL 30203M88091.5111621.52338.5102453.5581422
11天~ 80橘色 RAL 2004黑灰色 RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422
11天~ 80橘色 RAL 2004黑灰色 RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422
11天~ 95橘色 RAL 2004黑灰色 RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

此分類還有這些商品

技術支援服務