(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

外螺牙把手(K0122) (型號表)

CLAMPING LEVER

外螺牙把手(K0122)

· KIPP夾持手把多功能且穩定
· 更容易夾緊設備或機器零件
· 應用領域:機械製造、工廠建設、復健與醫療技術、家具業
· 按鈕可輕鬆釋放,使操縱桿的操作更加安全。
· 多種尺寸和長度

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0122.0051X15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0122.0051X15
型號數量折扣標準
出貨日
A=把手長度
(mm)
表面處理主體 主要顏色 尺寸 X=螺牙 A=把手長度
(mm)
A1=把手長度
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=把手高度
(mm)
H4
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
齒數
11天~ 30塑膠塗層黑色0M53037710131424.5414.530331516

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 其他 主要材質 組件材質
表面處理組件 黑色氧化

外螺牙把手(K0122)的型號K0122.0051X15頁面。
記載關於型號K0122.0051X15之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0122.0041X25
K0122.0041X30
K0122.0041X35
K0122.0051X20
K0122.0051X25
K0122.0051X30
型號數量折扣標準
出貨日
A=把手長度
(mm)
表面處理主體 主要顏色 尺寸 X=螺牙 A=把手長度
(mm)
A1=把手長度
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=把手高度
(mm)
H4
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
齒數
11天~ 30塑膠塗層黑色0M43037710131424.5414.530332516
11天~ 30塑膠塗層黑色0M43037710131424.5414.530333016
11天~ 30塑膠塗層黑色0M43037710131424.5414.530333516
11天~ 30塑膠塗層黑色0M53037710131424.5414.530332016
11天~ 30塑膠塗層黑色0M53037710131424.5414.530332516
11天~ 30塑膠塗層黑色0M53037710131424.5414.530333016

此分類還有這些商品

技術支援服務