(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· KIPP夾持手把多功能且穩定
· 更容易夾緊設備或機器零件
· 應用領域:機械製造、工廠建設、復健與醫療技術、家具業
· 按鈕可輕鬆釋放,使操縱桿的操作更加安全。
· 多種尺寸和長度
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0122.0046X35
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 材質 | 其他 | 主要材質 | 鋅 | 組件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理組件 | 黑色氧化 |
外螺牙把手(K0122)的型號K0122.0046X35頁面。
記載關於型號K0122.0046X35之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0122.0041X25 |
K0122.0041X30 |
K0122.0041X35 |
K0122.0046X40 |
K0122.0046X45 |
K0122.0046X50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | A=把手長度 (mm) | 表面處理主體 | 主要顏色 | 尺寸 | X=螺牙 | A=把手長度 (mm) | A1=把手長度 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=把手高度 (mm) | H4 (mm) | L=螺牙長度 (mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 30 | 塑膠塗層 | 黑色 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 16 | ||
11天~ | 30 | 塑膠塗層 | 黑色 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 16 | ||
11天~ | 30 | 塑膠塗層 | 黑色 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 16 | ||
11天~ | 30 | 光澤鍍鉻 | 銀色 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 16 | ||
11天~ | 30 | 光澤鍍鉻 | 銀色 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 16 | ||
11天~ | 30 | 光澤鍍鉻 | 銀色 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 16 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策