MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
固定握柄
凸輪手把附彈性體鎖定裝置(K0118)
篩選條件
清除全部選項
A=把手長度(mm)
71.5
99.9
顯示選項
尺寸
1
2
A(mm)
71.5
99.9
A1=把手長度(mm)
79.6
110
B=寬度(mm)
22
33
B1(mm)
16
24
D(mm)
12
14
16
18
20
D1(mm)
18.1
27.1
H(mm)
14
16.2
H1=高度(mm)
23.2
27.8
H2(mm)
12.85
14.7
H3(mm)
12
20
SW(mm)
10
13
16
孔固定時固定力(無永久荷重)(N)
100
150
350
板固定時固定力(無永久荷重)(N)
50
60
100
類型
CAD
2D
顯示所有選項(2件)
清除
出貨日
全選
11天以内
KIPP
凸輪手把附彈性體鎖定裝置(K0118)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄