(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

止動螺絲B型(K1200)

止動螺絲B型(K1200)

[規格]
・主材質:鋼
・材質(安裝面/支撐面):鋼
・D = 螺絲(mm):M3-M16

[特長]
・止動面為平滑狀
・頭部倒角
・附鎖定螺帽
・SR1:10-35

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1200.20316
K1200.20325
K1200.20416
K1200.20425
K1200.20435
K1200.20516
K1200.20525
K1200.20535
K1200.20625
K1200.20635
K1200.20640
K1200.20812
K1200.20816
K1200.20820
K1200.20825
K1200.20830
K1200.20835
K1200.20840
K1200.20845
K1200.20850
K1200.20855
K1200.20865
K1200.20870
K1200.20885
K1200.21035
K1200.21040
K1200.21050
K1200.21060
K1200.21240
K1200.21260
K1200.21270
K1200.21650
K1200.21660
K1200.21670
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙
(mm)
K
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
SR1 SW
(mm)
9天~ M3216105.5
9天~ M3225105.5
9天~ M42.516107
9天~ M42.525107
9天~ M42.535107
9天~ M53.516128
9天~ M53.525128
9天~ M53.535128
9天~ M63.8251510
9天~ M63.8351510
9天~ M63.8401510
9天~ M85122013
9天~ M85162013
9天~ M85202013
9天~ M85252013
9天~ M85302013
17天~ M85352013
9天~ M85402013
9天~ M85452013
9天~ M85502013
9天~ M85552013
9天~ M85652013
9天~ M85702013
9天~ M85852013
9天~ M106353017
9天~ M106403017
9天~ M106503017
9天~ M106603017
9天~ M127403019
9天~ M127603019
9天~ M127703019
9天~ M169.5503524
9天~ M169.5603524
9天~ M169.5703524
型號
型號數量折扣標準
出貨日
D=螺牙
(mm)
K
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
SR1 SW
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 材質(安裝面/支撐面) 樣式 B

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767