(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

停止銷 C型硬化球形表面(K0299)

停止銷 C型硬化球形表面(K0299)

· 用作支撐、止動件和推力墊
· 應用領域:機器與夾具製造、工具製造
· 適合支撐工件
· 高穩定性
· 表面硬化支撐面

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0299.306010
K0299.306020
K0299.308010
K0299.308015
K0299.308030
K0299.310010
K0299.310020
K0299.310040
K0299.312010
K0299.312025
K0299.312050
K0299.316015
K0299.316030
K0299.316060
K0299.320040
K0299.320080
型號數量折扣標準
出貨日
B=螺牙長度
(mm)
D
(mm)
G=螺牙 H=高度
(mm)
R
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
9天~ 1110M6101510
9天~ 1110M6201510
9天~ 1313M8102013
9天~ 1313M8152013
9天~ 1313M8302013
9天~ 1617M10103017
9天~ 1617M10203017
9天~ 1617M10403017
9天~ 2019M12104019
9天~ 2019M12253519
9天~ 2019M12503519
9天~ 2427M16155027
9天~ 2427M16305027
9天~ 2427M16605027
9天~ 2932M20406032
9天~ 2932M20806032

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 高碳鋼 表面處理主體 回火,黑色氧化 材質(安裝面/支撐面)
表面處理組件 表面硬化 樣式 C

此分類還有這些商品

技術支援服務