MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
停止銷・擋塊
停止銷・止動螺栓
外螺牙平面型定位腳座A型(K0298)
篩選條件
清除全部選項
B=螺牙長度(mm)
8
10
12
14
19
D1(mm)
13
17
19
22
30
E(mm)
14.4
19.4
21.1
25.2
33
G=螺牙
M6
M8
M10
M12
M16
H=高度(mm)
8
10
15
20
L2(mm)
16
18
20
22
24
27
29
34
39
顯示所有選項(9)
SW=鍵寬度(mm)
13
17
19
22
30
最大鎖緊扭矩(Nm)
8.5
18
32
60
140
類型
CAD
2D
3D
出貨日
全選
10天以内
KIPP
外螺牙平面型定位腳座A型(K0298)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄