(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

淺罐型釹鐵硼磁鐵 C型(K0553)

MAGNETS SHALLOW POT

淺罐型釹鐵硼磁鐵 C型(K0553)

· 靈活、易於拆卸、非強制緊固件
· 應用領域:機械與工廠建設
· 溫度範圍高達80°C
· 屏蔽系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0553.24

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0553.24
型號數量折扣標準
出貨日
9天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

磁力(N) 60 磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 外徑(φ) 13 ±0.15
組件材質 表面處理組件 鍍鋅 樣式 C
D3=螺牙 M5 H=高度(mm) 4.5 H1=全高(mm) 12.5
L=螺牙長度(mm) 8 最高溫度(°C) 80

淺罐型釹鐵硼磁鐵 C型(K0553)的型號K0553.24頁面。
記載關於型號K0553.24之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務