(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 靈活、易於拆卸、非強制緊固件
· 應用領域:機械與工廠建設
· 溫度範圍高達80°C
· 組裝方式:壓入、旋入或膠合
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 表面處理主體 | 鍍鋅 | 樣式 | A |
---|---|---|---|---|---|
最高溫度(°C) | 80 | 最大鎖緊扭矩(Nm) | 3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策