(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製伸縮滑軌 超程型 荷重達90 kg (K1580)

鋼製伸縮滑軌 超程型 荷重達90 kg (K1580)

· 內外型材可分離
· 高額定負載
· 運作順暢
· 精確導向的高橫向穩定性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1580.0300
K1580.0350
K1580.0400
K1580.0450
K1580.0500
K1580.0550
K1580.0600
K1580.0650
K1580.0700
型號數量折扣標準
出貨日
行程S
(mm)
L=長度
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A5
(mm)
11天~ 338300122-233.5
11天~ 388350172-283.5
11天~ 438400111111333.5
11天~ 488450136136383.5
11天~ 538500161161433.5
11天~ 588550186186483.5
11天~ 638600211211533.5
11天~ 688650236236583.5
11天~ 738700261261633.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

H=高度(mm) 58 B=寬度(mm) 19 主要材質
表面處理主體 鍍鋅並鈍化 組裝 側面安裝 每對荷重(kg) 90
A(mm) 31.75 A1(mm) 57 A4(mm) 31.75

此分類還有這些商品

技術支援服務