(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・螺絲(M):8-24
・材質:鋼、不鏽鋼
・本體表面處理:亮面鍍鋅
[特長]
・用於起種和運輸作業
・應用領域:機械和固定裝置製造工程、工具製造工程,物流、物料處理
・版本:鋼或不鏽鋼
・(K0768)
・DIN 582
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 材質 | 鋼種代號 | 表面處理主體 | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | M (mm) | F1最大值 (kN) | F2最大值 (kN) | 容許荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 8 | 鋼 | 1.1141 | 鍍鋅 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
9天~ | 8 | 鋼 | 1.1141 | 亮面 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 1.1141 | 鍍鋅 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
9天~ | 12 | 鋼 | 1.1141 | 鍍鋅 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
9天~ | 16 | 鋼 | 1.1141 | 鍍鋅 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
9天~ | 20 | 鋼 | 1.1141 | 鍍鋅 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
9天~ | 24 | 鋼 | 1.1141 | 鍍鋅 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 1.1141 | 亮面 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
9天~ | 12 | 鋼 | 1.1141 | 亮面 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
9天~ | 16 | 鋼 | 1.1141 | 亮面 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
9天~ | 20 | 鋼 | 1.1141 | 亮面 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
9天~ | 24 | 鋼 | 1.1141 | 亮面 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
9天~ | 8 | 不鏽鋼 | 1.4301 | - | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
9天~ | 10 | 不鏽鋼 | 1.4301 | - | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
9天~ | 12 | 不鏽鋼 | 1.4301 | - | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
9天~ | 16 | 不鏽鋼 | 1.4301 | - | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
9天~ | 20 | 不鏽鋼 | 1.4301 | - | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
9天~ | 24 | 不鏽鋼 | 1.4301 | - | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 | ||
9天~ | 8 | 不鏽鋼 | 1.4401 | - | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 1.4 | 0.95 | 96.9 | ||
9天~ | 10 | 不鏽鋼 | 1.4401 | - | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2.3 | 1.7 | 173.4 | ||
9天~ | 12 | 不鏽鋼 | 1.4401 | - | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3.4 | 2.4 | 244.8 | ||
9天~ | 16 | 不鏽鋼 | 1.4401 | - | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | 510 | ||
9天~ | 20 | 不鏽鋼 | 1.4401 | - | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8.3 | 846.6 | ||
9天~ | 24 | 不鏽鋼 | 1.4401 | - | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12.7 | 1295.4 |