(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭鑽孔襯套DIN 172 A型(K1022)

附法蘭鑽孔襯套DIN 172 A型(K1022)

· 適合作為定位或導套
· 簡化標準鑽孔操作
· 鑽孔點不必重複測量
· 鑽頭運行直線並保持穩定
· 固定穿透角度得以穩定使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1022.A0040X06
K1022.A0050X06
K1022.A0060X06
K1022.A0070X06
K1022.A0080X06
K1022.A0090X06
K1022.A0090X09
K1022.A0100X06
K1022.A0100X09
K1022.A0110X06
K1022.A0110X09
K1022.A0120X06
K1022.A0120X09
K1022.A0130X06
K1022.A0130X09
K1022.A0140X06
K1022.A0140X09
K1022.A0150X06
K1022.A0150X09
K1022.A0160X06
K1022.A0160X09
K1022.A0170X06
K1022.A0170X09
K1022.A0180X06
K1022.A0180X09
K1022.A0190X06
K1022.A0190X09
K1022.A0200X06
K1022.A0200X09
K1022.A0210X06
K1022.A0210X09
K1022.A0220X06
K1022.A0220X09
K1022.A0230X06
K1022.A0230X09
K1022.A0240X06
K1022.A0240X09
K1022.A0250X06
K1022.A0250X09
K1022.A0260X06
K1022.A0260X09
K1022.A0270X08
K1022.A0270X12
K1022.A0270X16
K1022.A0280X08
K1022.A0280X12
K1022.A0280X16
K1022.A0290X08
K1022.A0290X12
K1022.A0290X16
K1022.A0300X08
K1022.A0300X12
K1022.A0300X16
K1022.A0310X08
K1022.A0310X12
K1022.A0310X16
K1022.A0320X08
K1022.A0320X12
K1022.A0320X16
K1022.A0330X08
型號數量折扣標準
出貨日
內徑尺寸
(mm)
外徑尺寸
(mm)
產品類型 D2
(mm)
L1 長度
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
11天~ 0.46短型36210.010.03
11天~ 0.56短型36210.010.03
11天~ 0.66短型36210.010.03
11天~ 0.76短型36210.010.03
11天~ 0.86短型36210.010.03
11天~ 0.96短型36210.010.03
11天~ 0.96中型39210.010.03
11天~ 16短型36210.010.03
11天~ 16中型39210.010.03
11天~ 1.17短型46210.010.03
11天~ 1.17中型49210.010.03
11天~ 1.27短型46210.010.03
11天~ 1.27中型49210.010.03
11天~ 1.37短型46210.010.03
11天~ 1.37中型49210.010.03
11天~ 1.47短型46210.010.03
11天~ 1.47中型49210.010.03
11天~ 1.57短型46210.010.03
11天~ 1.57中型49210.010.03
11天~ 1.67短型46210.010.03
11天~ 1.67中型49210.010.03
11天~ 1.77短型46210.010.03
11天~ 1.77中型49210.010.03
11天~ 1.87短型46210.010.03
11天~ 1.87中型49210.010.03
11天~ 1.98短型56210.010.03
11天~ 1.98中型59210.010.03
11天~ 28短型56210.010.03
11天~ 28中型59210.010.03
11天~ 2.18短型56210.010.03
11天~ 2.18中型59210.010.03
11天~ 2.28短型56210.010.03
11天~ 2.28中型59210.010.03
11天~ 2.38短型56210.010.03
11天~ 2.38中型59210.010.03
11天~ 2.48短型56210.010.03
11天~ 2.48中型59210.010.03
11天~ 2.58短型56210.010.03
11天~ 2.58中型59210.010.03
11天~ 2.68短型56210.010.03
11天~ 2.68中型59210.010.03
11天~ 2.79短型682.510.010.03
11天~ 2.79中型6122.510.010.03
11天~ 2.79長型6162.510.010.03
11天~ 2.89短型682.510.010.03
11天~ 2.89中型6122.510.010.03
11天~ 2.89長型6162.510.010.03
11天~ 2.99短型682.510.010.03
11天~ 2.99中型6122.510.010.03
11天~ 2.99長型6162.510.010.03
11天~ 39短型682.510.010.03
11天~ 39中型6122.510.010.03
11天~ 39長型6162.510.010.03
11天~ 3.19短型682.510.010.03
11天~ 3.19中型6122.510.010.03
11天~ 3.19長型6162.510.010.03
11天~ 3.29短型682.510.010.03
11天~ 3.29中型6122.510.010.03
11天~ 3.29長型6162.510.010.03
11天~ 3.39短型682.510.010.03

Loading...

基本資訊

主要材質 軟鋼 樣式 A

此分類還有這些商品

技術支援服務