(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

扁平球端定位銷 D型(K0351) (型號表)

LOCATING PINS

扁平球端定位銷 D型(K0351)

· 簡化鎖附過程
· 夾緊傾斜度透過球端和隨後的球傾斜度以達到最小化
· 材質:鋼或不鏽鋼
· 鋼:經過硬化和研磨
· 不鏽鋼:經過研磨和鈍化

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0351.5062

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0351.5062
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 材質(安裝面/支撐面) A
(mm)
B
(mm)
C 直徑
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼646462M2.54.5R 11.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 D

扁平球端定位銷 D型(K0351)的型號K0351.5062頁面。
記載關於型號K0351.5062之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0351.122
K0351.142
K0351.162
K0351.5082
K0351.5102
K0351.5122
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 材質(安裝面/支撐面) A
(mm)
B
(mm)
C 直徑
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)
11天~ 工具鋼128128123M48R 32.5
11天~ 工具鋼14101410143.5M48R 3.53.76
11天~ 工具鋼16121612164M510R 44.3
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼868682M36R 22
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼107107102.5M36R 2.52.5
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼128128123M48R 32.5

此分類還有這些商品

技術支援服務