(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 簡化鎖附過程
· 夾緊傾斜度透過球端和隨後的球傾斜度以達到最小化
· 材質:鋼或不鏽鋼
· 鋼:經過硬化和研磨
· 不鏽鋼:經過研磨和鈍化
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0351.5142
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
樣式 | D |
---|
扁平球端定位銷 D型(K0351)的型號K0351.5142頁面。
記載關於型號K0351.5142之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0351.102 |
K0351.122 |
K0351.142 |
K0351.162 |
K0351.5162 |
K0351.5202 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 主要材質 | 材質(安裝面/支撐面) | A (mm) | B (mm) | C 直徑 (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 工具鋼 | 鋼 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2.5 | 2.5 | ||
11天~ | 工具鋼 | 鋼 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2.5 | ||
11天~ | 工具鋼 | 鋼 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3.5 | 3.76 | ||
11天~ | 工具鋼 | 鋼 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4.3 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4.3 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策