(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

扁平球端定位銷 D型(K0351)

扁平球端定位銷 D型(K0351)

· 簡化鎖附過程
· 夾緊傾斜度透過球端和隨後的球傾斜度以達到最小化
· 材質:鋼或不鏽鋼
· 鋼:經過硬化和研磨
· 不鏽鋼:經過研磨和鈍化

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0351.062
K0351.082
K0351.102
K0351.122
K0351.142
K0351.162
K0351.202
K0351.222
K0351.252
K0351.5062
K0351.5082
K0351.5102
K0351.5122
K0351.5142
K0351.5162
K0351.5202
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 材質(安裝面/支撐面) A
(mm)
B
(mm)
C 直徑
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)
11天~ 工具鋼646462M2.54.5R 11.7
11天~ 工具鋼868682M36R 22
11天~ 工具鋼107107102.5M36R 2.52.5
11天~ 工具鋼128128123M48R 32.5
11天~ 工具鋼14101410143.5M48R 3.53.76
11天~ 工具鋼16121612164M510R 44.3
11天~ 工具鋼20142014205M510R 55
11天~ 工具鋼22162216225.5M510R 5.55
11天~ 工具鋼25182518256M510R 65.6
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼646462M2.54.5R 11.7
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼868682M36R 22
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼107107102.5M36R 2.52.5
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼128128123M48R 32.5
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼14101410143.5M48R 3.53.76
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼16121612164M510R 44.3
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼20142014205M510R 55

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 D

此分類還有這些商品

技術支援服務