MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
定位銷・襯套
定位銷
扁平球端定位銷C型(K0350)
篩選條件
清除全部選項
主要材質
不鏽鋼
工具鋼
材質(安裝面/支撐面)
不鏽鋼
鋼
A(mm)
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
40
50
顯示所有選項(12)
B(mm)
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
40
50
顯示所有選項(12)
C 直徑(mm)
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
40
50
顯示所有選項(12)
D(mm)
6
8
10
13
15
17
20
25
30
40
50
顯示所有選項(11)
E(mm)
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
40
50
顯示所有選項(12)
F(mm)
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
顯示所有選項(10)
G(mm)
M2.5
M3
M4
M5
M6
H(mm)
4.5
5
6
8
10
12
J
R 1
R 2
R 2,5
R 3
R 3,5
R 4
R 5
R 6
R 8
R 10
R 12
顯示所有選項(11)
K(mm)
1.5
1.8
1.9
2.5
3.9
4.3
5
5.6
8.8
12.8
16.7
顯示所有選項(11)
類型
CAD
2D
3D
出貨日
全選
10天以内
KIPP
扁平球端定位銷C型(K0350)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄