(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

球端定位銷 B型(K0351)

球端定位銷 B型(K0351)

· 簡化鎖附過程
· 夾緊傾斜度透過球端和隨後的球傾斜度以達到最小化
· 材質:鋼或不鏽鋼
· 鋼:經過硬化和研磨
· 不鏽鋼:經過研磨和鈍化

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0351.06
K0351.08
K0351.12
K0351.14
K0351.16
K0351.20
K0351.22
K0351.25
K0351.506
K0351.508
K0351.510
K0351.512
K0351.514
K0351.516
K0351.520
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 材質(安裝面/支撐面) A
(mm)
B
(mm)
C 直徑
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
11天~ 工具鋼646462M2.54.5R 1
11天~ 工具鋼868682M36R 2
11天~ 工具鋼128128123M48R 3
11天~ 工具鋼14101410143.5M48R 3.5
11天~ 工具鋼16121612164M510R 4
11天~ 工具鋼20142014205M510R 5
11天~ 工具鋼22162216225.5M510R 5.5
11天~ 工具鋼25182518256M510R 6
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼646462M2.54.5R 1
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼868682M36R 2
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼107107102.5M36R 2.5
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼128128123M48R 3
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼14101410143.5M48R 3.5
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼16121612164M510R 4
11天~ 不鏽鋼不鏽鋼20142014205M510R 5

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 B

此分類還有這些商品

技術支援服務