(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你滾珠傳送裝置(K0749)

迷你滾珠傳送裝置(K0749)

[規格]
・容許荷重(N):50-700
・ 外徑D(φ):8-28
・主材質:不鏽鋼、鋼
・本體表面處理:鍍鋅

[特長]
・應用領域:機械製造工程、物流、物料處理、度量衡
・用途廣泛

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0749.1105
K0749.1106
K0749.1108
K0749.1110
K0749.1113
K0749.1216
K0749.2205
K0749.2206
K0749.2208
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重
(N)
D1=外徑
(φ)
滾珠徑(DK)
(φ)
主要材質 表面處理主體 組件材質 樣式 D=直徑
(mm)
D2
(mm)
H=高度
(mm)
H1=高度
(mm)
L=螺牙長度
(mm)
9天~ 100134.8鍍鋅A13M624115
9天~ 200176.4鍍鋅A17M626215
9天~ 300187.9鍍鋅A18M832218
9天~ 400239.6鍍鋅A23M840220
9天~ 5002812.7鍍鋅A28M8483.523
9天~ 7002415.8鍍鋅B24M632.5412
9天~ 5084.8不鏽鋼-不鏽鋼B8M28.512.5
9天~ 100136.4不鏽鋼-不鏽鋼B13M316.526
9天~ 150157.9不鏽鋼-不鏽鋼B15M420.528
型號
型號數量折扣標準
出貨日
耐荷重
(N)
D1=外徑
(φ)
滾珠徑(DK)
(φ)
主要材質 表面處理主體 組件材質 樣式 D=直徑
(mm)
D2
(mm)
H=高度
(mm)
H1=高度
(mm)
L=螺牙長度
(mm)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引