(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無頭內六角止迴螺絲DIN 913 無LONG-LOK螺牙鎖(K0707) (型號表)

GRUB SCREWS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0707.103X8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0707.103X8
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 表面處理主體 主要顏色 D1=螺牙 D2
(mm)
G=螺牙 L=長度
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
9天~ 不鏽鋼亮面-M32M381.51.2

Loading...

  1. 1

無頭內六角止迴螺絲DIN 913 無LONG-LOK螺牙鎖(K0707)的型號K0707.103X8頁面。
記載關於型號K0707.103X8之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0707.03X20
K0707.03X5
K0707.03X6
K0707.104X10
K0707.104X12
K0707.104X16
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 表面處理主體 主要顏色 D1=螺牙 D2
(mm)
G=螺牙 L=長度
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
9天~ -黑色M32M3201.51.2
9天~ -黑色M32M351.51.2
9天~ -黑色M32M361.51.2
9天~ 不鏽鋼亮面-M42.5M41021.5
9天~ 不鏽鋼亮面-M42.5M41221.5
9天~ 不鏽鋼亮面-M42.5M41621.5

此分類還有這些商品

技術支援服務