MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
調整螺絲・調整定位塊
可調角度螺絲
無頭內六角止迴螺絲DIN 913 無LONG-LOK螺牙鎖(K0707)
篩選條件
清除全部選項
主要材質
鋼
不鏽鋼
表面處理主體
亮面
主要顏色
黑色
D1=螺牙
M3
M4
M5
M6
M8
M10
D2(mm)
2
2.5
3.5
4
5.5
7
G=螺牙
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L=長度(mm)
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
顯示所有選項(18)
SW(mm)
1.5
2
2.5
3
4
5
T(mm)
1.2
1.5
2
3
6
類型
CAD
3D
顯示所有選項(2件)
清除
出貨日
全選
9天以内
KIPP
無頭內六角止迴螺絲DIN 913 無LONG-LOK螺牙鎖(K0707)
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄