(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | H=高度 (mm) | 外徑 (mm) | 主要材質 | 鋼種代號 | 表面處理主體 | 主要顏色 | 適用螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 3.2 | 0.8 | 9 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M3 | ||
11天~ | 4.3 | 1 | 12 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M4 | ||
11天~ | 5.3 | 1.2 | 15 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M5 | ||
11天~ | 6.4 | 1.6 | 18 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M6 | ||
11天~ | 8.4 | 2 | 24 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M8 | ||
11天~ | 10.5 | 2.5 | 30 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M10 | ||
11天~ | 13 | 3 | 37 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M12 | ||
11天~ | 15 | 3 | 44 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M14 | ||
11天~ | 17 | 3 | 50 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M16 | ||
11天~ | 20 | 4 | 56 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M18 | ||
11天~ | 22 | 4 | 60 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M20 | ||
11天~ | 26 | 5 | 72 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M24 | ||
11天~ | 33 | 6 | 92 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 鍍鋅 | M30 | ||
11天~ | 3.2 | 0.8 | 9 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M3 | ||
11天~ | 4.3 | 1 | 12 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M4 | ||
11天~ | 5.3 | 1.2 | 15 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M5 | ||
11天~ | 6.4 | 1.6 | 18 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M6 | ||
11天~ | 8.4 | 2 | 24 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M8 | ||
11天~ | 10.5 | 2.5 | 30 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M10 | ||
11天~ | 13 | 3 | 37 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M12 | ||
11天~ | 15 | 3 | 44 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M14 | ||
11天~ | 17 | 3 | 50 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M16 | ||
11天~ | 20 | 4 | 56 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M18 | ||
11天~ | 22 | 4 | 60 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M20 | ||
11天~ | 26 | 5 | 72 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | - | M24 | ||
11天~ | 3.2 | 0.8 | 9 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M3 | ||
11天~ | 4.3 | 1 | 12 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M4 | ||
11天~ | 5.3 | 1.2 | 15 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M5 | ||
11天~ | 6.4 | 1.6 | 18 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M6 | ||
11天~ | 8.4 | 2 | 24 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M8 | ||
11天~ | 10.5 | 2.5 | 30 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M10 | ||
11天~ | 13 | 3 | 37 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M12 | ||
11天~ | 15 | 3 | 44 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M14 | ||
11天~ | 17 | 3 | 50 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M16 | ||
11天~ | 20 | 4 | 56 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M18 | ||
11天~ | 22 | 4 | 60 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M20 | ||
11天~ | 26 | 5 | 72 | 不鏽鋼 | A4 | 亮面 | - | M24 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策