(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼六角頭螺絲附法蘭 附衛生USIT密封和墊片墊圈(K1492)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1492.04X8
K1492.04X10
K1492.04X12
K1492.04X16
K1492.04X20
K1492.04X25
K1492.04X30
K1492.04X35
K1492.04X40
K1492.05X10
K1492.05X12
K1492.05X16
K1492.05X20
K1492.05X25
K1492.05X30
K1492.05X35
K1492.05X40
K1492.05X45
K1492.05X50
K1492.06X12
K1492.06X16
K1492.06X20
K1492.06X25
K1492.06X30
K1492.06X35
K1492.06X40
K1492.06X45
K1492.06X50
K1492.06X60
K1492.08X16
K1492.08X20
K1492.08X25
K1492.08X30
K1492.08X35
K1492.08X40
K1492.08X45
K1492.08X50
K1492.08X60
K1492.08X70
K1492.08X80
K1492.10X20
K1492.10X25
K1492.10X30
K1492.10X35
K1492.10X40
K1492.10X45
K1492.10X50
K1492.10X60
K1492.10X70
K1492.10X80
K1492.12X25
K1492.12X30
K1492.12X35
K1492.12X40
K1492.12X45
K1492.12X50
K1492.12X60
K1492.12X70
K1492.12X80
K1492.16X30
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 樣式 D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
SW寬度
(mm)
K
(mm)
區分 B
(mm)
9天~ 48A10.840.4576.9全螺牙-
9天~ 410A10.840.4576.9全螺牙-
9天~ 412A10.840.4576.9全螺牙-
9天~ 416A10.840.4576.9全螺牙-
9天~ 420A10.840.4576.9全螺牙-
9天~ 425B10.840.4576.9附軸14
9天~ 430B10.840.4576.9附軸14
9天~ 435B10.840.4576.9附軸14
9天~ 440B10.840.4576.9附軸14
9天~ 510A11.850.588.5全螺牙-
9天~ 512A11.850.588.5全螺牙-
9天~ 516A11.850.588.5全螺牙-
9天~ 520A11.850.588.5全螺牙-
9天~ 525B11.850.588.5附軸16
9天~ 530B11.850.588.5附軸16
9天~ 535B11.850.588.5附軸16
9天~ 540B11.850.588.5附軸16
9天~ 545B11.850.588.5附軸16
9天~ 550B11.850.588.5附軸16
9天~ 612A1460.55109.2全螺牙-
9天~ 616A1460.55109.2全螺牙-
9天~ 620A1460.55109.2全螺牙-
9天~ 625A1460.55109.2全螺牙-
9天~ 630B1460.55109.2附軸18
9天~ 635B1460.55109.2附軸18
9天~ 640B1460.55109.2附軸18
9天~ 645B1460.55109.2附軸18
9天~ 650B1460.55109.2附軸18
9天~ 660B1460.55109.2附軸18
9天~ 816A1880.61311.7全螺牙-
9天~ 820A1880.61311.7全螺牙-
9天~ 825A1880.61311.7全螺牙-
9天~ 830A1880.61311.7全螺牙-
9天~ 835A1880.61311.7全螺牙-
9天~ 840B1880.61311.7附軸22
9天~ 845B1880.61311.7附軸22
9天~ 850B1880.61311.7附軸22
9天~ 860B1880.61311.7附軸22
9天~ 870B1880.61311.7附軸22
9天~ 880B1880.61311.7附軸22
9天~ 1020A22100.751614全螺牙-
9天~ 1025A22100.751614全螺牙-
9天~ 1030A22100.751614全螺牙-
9天~ 1035A22100.751614全螺牙-
9天~ 1040A22100.751614全螺牙-
9天~ 1045B22100.751614附軸26
9天~ 1050B22100.751614附軸26
9天~ 1060B22100.751614附軸26
9天~ 1070B22100.751614附軸26
9天~ 1080B22100.751614附軸26
9天~ 1225A26.6120.91817全螺牙-
9天~ 1230A26.6120.91817全螺牙-
9天~ 1235A26.6120.91817全螺牙-
9天~ 1240A26.6120.91817全螺牙-
9天~ 1245A26.6120.91817全螺牙-
9天~ 1250B26.6120.91817附軸30
9天~ 1260B26.6120.91817附軸30
9天~ 1270B26.6120.91817附軸30
9天~ 1280B26.6120.91817附軸30
9天~ 1630A35161.22421.8全螺牙-

Loading...

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理主體 拋光 鋼種代號 1.4404
許可/認證 EHEDG

此分類還有這些商品

技術支援服務