(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼六角螺絲 衛生設計(K1411)

不鏽鋼六角螺絲 衛生設計(K1411)

六角頭螺栓的表面經過拋光,並且針對衛生環境中的使用進行了最佳化設計。
螺栓頭無壓花或壓痕且光滑,表面光潔度為 Ra 0.8 µm。
清潔劑的污垢和殘留物很少附著,易於清潔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1411.03X06
K1411.03X08
K1411.03X10
K1411.03X12
K1411.03X16
K1411.03X20
K1411.03X25
K1411.03X30
K1411.04X08
K1411.04X10
K1411.04X12
K1411.04X16
K1411.04X20
K1411.04X25
K1411.04X30
K1411.04X35
K1411.04X40
K1411.05X10
K1411.05X12
K1411.05X16
K1411.05X20
K1411.05X25
K1411.05X30
K1411.05X35
K1411.05X40
K1411.05X45
K1411.05X50
K1411.06X12
K1411.06X16
K1411.06X20
K1411.06X25
K1411.06X30
K1411.06X35
K1411.06X40
K1411.06X45
K1411.06X50
K1411.06X55
K1411.06X60
K1411.08X16
K1411.08X20
K1411.08X25
K1411.08X30
K1411.08X35
K1411.08X40
K1411.08X45
K1411.08X50
K1411.08X55
K1411.08X60
K1411.10X20
K1411.10X25
K1411.10X30
K1411.10X35
K1411.10X40
K1411.10X45
K1411.10X50
K1411.10X55
K1411.10X60
K1411.12X25
K1411.12X30
K1411.12X35
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) D1
(mm)
SW寬度
(mm)
K
(mm)
H
(mm)
9天~ 3675.53.83
9天~ 3875.53.83
9天~ 31075.53.83
9天~ 31275.53.83
9天~ 31675.53.83
9天~ 32075.53.83
9天~ 32575.53.83
9天~ 33075.53.83
9天~ 489.2743
9天~ 4109.2743
9天~ 4129.2743
9天~ 4169.2743
9天~ 4209.2743
9天~ 4259.2743
9天~ 4309.2743
9天~ 4359.2743
9天~ 4409.2743
9天~ 51010.584.73.7
9天~ 51210.584.73.7
9天~ 51610.584.73.7
9天~ 52010.584.73.7
9天~ 52510.584.73.7
9天~ 53010.584.73.7
9天~ 53510.584.73.7
9天~ 54010.584.73.7
9天~ 54510.584.73.7
9天~ 55010.584.73.7
9天~ 612131054
9天~ 616131054
9天~ 620131054
9天~ 625131054
9天~ 630131054
9天~ 635131054
9天~ 640131054
9天~ 645131054
9天~ 650131054
9天~ 655131054
9天~ 660131054
9天~ 81616.8136.55.5
9天~ 82016.8136.55.5
9天~ 82516.8136.55.5
9天~ 83016.8136.55.5
9天~ 83516.8136.55.5
9天~ 84016.8136.55.5
9天~ 84516.8136.55.5
9天~ 85016.8136.55.5
9天~ 85516.8136.55.5
9天~ 86016.8136.55.5
9天~ 102020.6168.37.3
9天~ 102520.6168.37.3
9天~ 103020.6168.37.3
9天~ 103520.6168.37.3
9天~ 104020.6168.37.3
9天~ 104520.6168.37.3
9天~ 105020.6168.37.3
9天~ 105520.6168.37.3
9天~ 106020.6168.37.3
9天~ 122523.818108.6
9天~ 123023.818108.6
9天~ 123523.818108.6

Loading...

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理主體 拋光 鋼種代號 1.4404

此分類還有這些商品

技術支援服務