(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

星形旋鈕附安全繩 相當於DIN 6336 外螺牙 LS型(K0155) (型號表)

STAR GRIP

星形旋鈕附安全繩 相當於DIN 6336 外螺牙 LS型(K0155)

· 附繩確保不會遺失
· 應用領域:機器、設備與夾具建造、工具製造
· 用於手動調整組件、機器和聚合體
· 多種顏色組合的蓋子

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K0155.7125X40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0155.7125X40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 外徑
(φ)
彩色端蓋
(mm)
D6
(mm)
D8
(mm)
H=高度
(mm)
H3 H5 H5最大值 L=螺牙長度
(mm)
9天~ M1250淺灰色 RAL 7035M12223217383840

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 其他 主要材質(mm) 熱塑性 組件材質(mm)
主要顏色(mm) 黑色 樣式(mm) LS

星形旋鈕附安全繩 相當於DIN 6336 外螺牙 LS型(K0155)的型號K0155.7125X40頁面。
記載關於型號K0155.7125X40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
K0155.7055X25
K0155.7055X30
K0155.7055X35
K0155.7125X45
K0155.7125X50
K0155.7125X60
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 外徑
(φ)
彩色端蓋
(mm)
D6
(mm)
D8
(mm)
H=高度
(mm)
H3 H5 H5最大值 L=螺牙長度
(mm)
9天~ M525淺灰色 RAL 7035-12168222225
9天~ M525淺灰色 RAL 7035-12168222230
9天~ M525淺灰色 RAL 7035-12168222235
9天~ M1250淺灰色 RAL 7035M12223217383845
9天~ M1250淺灰色 RAL 7035M12223217383850
9天~ M1250淺灰色 RAL 7035M12223217383860

此分類還有這些商品

技術支援服務