(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 附繩確保不會遺失
· 應用領域:機器、設備與夾具建造、工具製造
· 用於手動調整組件、機器和聚合體
· 多種顏色組合的蓋子
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0155.7065X15
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 材質 | 其他 | 主要材質(mm) | 熱塑性 | 組件材質(mm) | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
主要顏色(mm) | 黑色 | 樣式(mm) | LS |
星形旋鈕附安全繩 相當於DIN 6336 外螺牙 LS型(K0155)的型號K0155.7065X15頁面。
記載關於型號K0155.7065X15之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0155.7055X25 |
K0155.7055X30 |
K0155.7055X35 |
K0155.7065X20 |
K0155.7065X25 |
K0155.7065X30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙 | 外徑 (φ) | 彩色端蓋 (mm) | D6 (mm) | D8 (mm) | H=高度 (mm) | H3 | H5 | H5最大值 | L=螺牙長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | M5 | 25 | 淺灰色 RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
9天~ | M5 | 25 | 淺灰色 RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 | ||
9天~ | M5 | 25 | 淺灰色 RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 35 | ||
9天~ | M6 | 25 | 淺灰色 RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 20 | ||
9天~ | M6 | 25 | 淺灰色 RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 25 | ||
9天~ | M6 | 25 | 淺灰色 RAL 7035 | - | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 30 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策