(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠手轉螺絲(K1473)

塑膠手轉螺絲(K1473)

· 適用於手動定位和夾緊
· 無需工具即可用手鎖附
· 應用領域:機器、設備與夾具建造、工具製造

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1473.1804X10
K1473.1804X15
K1473.18042X10
K1473.18042X15
K1473.2005X10
K1473.2005X15
K1473.2005X20
K1473.20052X10
K1473.20052X15
K1473.20052X20
K1473.2506X10
K1473.2506X15
K1473.2506X20
K1473.2506X30
K1473.2506X40
K1473.25062X10
K1473.25062X15
K1473.25062X20
K1473.25062X30
K1473.25062X40
K1473.3208X15
K1473.3208X20
K1473.3208X30
K1473.3208X40
K1473.32082X15
K1473.32082X20
K1473.32082X30
K1473.32082X40
K1473.4010X20
K1473.4010X30
K1473.4010X40
K1473.40102X20
K1473.40102X30
K1473.40102X40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L D1=外徑
(mm)
表面處理組件 K
(mm)
H=高度
(mm)
組件材質 D3
(mm)
9天~ 41018藍色鈍化8139
9天~ 41518藍色鈍化8139
9天~ 41018亮面813不鏽鋼9
9天~ 41518亮面813不鏽鋼9
9天~ 51020藍色鈍化91510.6
9天~ 51520藍色鈍化91510.6
9天~ 52020藍色鈍化91510.6
9天~ 51020亮面915不鏽鋼10.6
9天~ 51520亮面915不鏽鋼10.6
9天~ 52020亮面915不鏽鋼10.6
9天~ 61025藍色鈍化101712
9天~ 61525藍色鈍化101712
9天~ 62025藍色鈍化101712
9天~ 63025藍色鈍化101712
9天~ 64025藍色鈍化101712
9天~ 61025亮面1017不鏽鋼12
9天~ 61525亮面1017不鏽鋼12
9天~ 62025亮面1017不鏽鋼12
9天~ 63025亮面1017不鏽鋼12
9天~ 64025亮面1017不鏽鋼12
9天~ 81532藍色鈍化132214
9天~ 82032藍色鈍化132214
9天~ 83032藍色鈍化132214
9天~ 84032藍色鈍化132214
9天~ 81532亮面1322不鏽鋼14
9天~ 82032亮面1322不鏽鋼14
9天~ 83032亮面1322不鏽鋼14
9天~ 84032亮面1322不鏽鋼14
9天~ 102040藍色鈍化142518
9天~ 103040藍色鈍化142518
9天~ 104040藍色鈍化142518
9天~ 102040亮面1425不鏽鋼18
9天~ 103040亮面1425不鏽鋼18
9天~ 104040亮面1425不鏽鋼18

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 Plastic 主要材質 熱塑性 主要顏色 黑灰色 RAL 7021

此分類還有這些商品

技術支援服務