(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型六角螺帽 附聚醯胺 DIN 985(K1148)

薄型六角螺帽 附聚醯胺 DIN 985(K1148)

· 徑向作用、摩擦鎖定以防止螺帽鬆脫
· 溫度範圍:-50℃至+120℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K1148.103
K1148.104
K1148.105
K1148.106
K1148.108
K1148.110
K1148.112
K1148.114
K1148.116
K1148.120
K1148.124
K1148.127
K1148.130
K1148.203
K1148.204
K1148.205
K1148.206
K1148.208
K1148.210
K1148.212
K1148.214
K1148.216
K1148.220
K1148.224
K1148.227
K1148.230
K1148.306
K1148.308
K1148.310
K1148.312
K1148.314
K1148.316
K1148.320
K1148.324
K1148.327
K1148.330
K1148.603
K1148.604
K1148.605
K1148.606
K1148.608
K1148.610
K1148.612
K1148.614
K1148.616
K1148.620
K1148.624
K1148.627
K1148.630
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 鋼種代號 強度等級 表面處理主體 D=螺牙
(mm)
E
(mm)
H=高度
(mm)
M
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
G=螺牙
9天~ 3不鏽鋼A2-亮面M36.0842.45.5M3
9天~ 4不鏽鋼A2-亮面M47.6652.97M4
9天~ 5不鏽鋼A2-亮面M58.7953.28M5
9天~ 6不鏽鋼A2-亮面M611.056410M6
9天~ 8不鏽鋼A2-亮面M814.3885.513M8
9天~ 10不鏽鋼A2-亮面M1018.9106.517M10
9天~ 12不鏽鋼A2-亮面M1221.112819M12
9天~ 14不鏽鋼A2-亮面M1423.9149.522M14
9天~ 16不鏽鋼A2-亮面M1626.761610.524M16
9天~ 20不鏽鋼A2-亮面M2032.95201430M20
9天~ 24不鏽鋼A2-亮面M2439.55241536M24
9天~ 27不鏽鋼A2-亮面M2745.2271741M27
9天~ 30不鏽鋼A2-亮面M3050.85301946M30
9天~ 3-6-8鍍鋅M36.0842.45.5M3
9天~ 4-6-8鍍鋅M47.6652.97M4
9天~ 5-6-8鍍鋅M58.7953.28M5
9天~ 6-8鍍鋅M611.056410M6
9天~ 8-8鍍鋅M814.3885.513M8
9天~ 10-8鍍鋅M1018.9106.517M10
9天~ 12-8鍍鋅M1221.112819M12
9天~ 14-8鍍鋅M1423.9149.522M14
9天~ 16-8鍍鋅M1626.761610.524M16
9天~ 20-8鍍鋅M2032.95201430M20
9天~ 24-8鍍鋅M2439.55241536M24
9天~ 27-8鍍鋅M2745.2271741M27
9天~ 30-8鍍鋅M3050.85301946M30
9天~ 6-10鍍鋅M611.056410M6
9天~ 8-10鍍鋅M814.3885.513M8
9天~ 10-10鍍鋅M1018.9106.517M10
9天~ 12-10鍍鋅M1221.112819M12
9天~ 14-10鍍鋅M1423.9149.522M14
9天~ 16-10鍍鋅M1626.761610.524M16
9天~ 20-10鍍鋅M2032.95201430M20
9天~ 24-10鍍鋅M2435241536M24
9天~ 27-10鍍鋅M2745.2271741M27
9天~ 30-10鍍鋅M3050.85301946M30
9天~ 3不鏽鋼A4-亮面M36.0842.45.5-
9天~ 4不鏽鋼A4-亮面M47.6652.97-
9天~ 5不鏽鋼A4-亮面M58.7953.28-
9天~ 6不鏽鋼A4-亮面M611.056410-
9天~ 8不鏽鋼A4-亮面M814.3885.513-
9天~ 10不鏽鋼A4-亮面M1018.9106.517-
9天~ 12不鏽鋼A4-亮面M1221.112819-
9天~ 14不鏽鋼A4-亮面M1423.9149.522-
9天~ 16不鏽鋼A4-亮面M1626.761610.524-
9天~ 20不鏽鋼A4-亮面M2032.95201430-
9天~ 24不鏽鋼A4-亮面M2439.55241536-
9天~ 27不鏽鋼A4-亮面M2745.2271741-
9天~ 30不鏽鋼A4-亮面M3050.85301946-

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件材質 聚醯胺

此分類還有這些商品

技術支援服務