(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

聚醯胺螺牙鎖定高型六角螺帽DIN 982/不鏽鋼款類似DIN 982(K1147)

聚醯胺螺牙鎖定高型六角螺帽DIN 982/不鏽鋼款類似DIN 982(K1147)

[規格]
・材質:鋼、不鏽鋼
・螺絲公稱(M):4-24
・本體表面處理:亮面鍍鋅

[特長]
・徑向作用摩擦鎖定,可防止螺帽鬆脫
・溫度範圍:-50°C~+120°C
・DIN 982

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1147.105
K1147.106
K1147.108
K1147.110
K1147.112
K1147.116
K1147.120
K1147.204
K1147.205
K1147.206
K1147.208
K1147.210
K1147.212
K1147.214
K1147.216
K1147.220
K1147.224
K1147.310
K1147.312
K1147.316
K1147.320
K1147.324
K1147.605
K1147.606
K1147.608
K1147.610
K1147.612
K1147.616
K1147.620
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 鋼種代號 強度等級 表面處理主體 D=螺牙
(mm)
E
(mm)
H=高度
(mm)
M
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
G=螺牙
9天~ 5不鏽鋼A2-亮面M58.796.34.48-
9天~ 6不鏽鋼A2-亮面M611.0584.910M6
9天~ 8不鏽鋼A2-亮面M814.389.56.4413M8
9天~ 10不鏽鋼A2-亮面M1018.911.58.0417M10
9天~ 12不鏽鋼A2-亮面M1221.11410.3719M12
9天~ 16不鏽鋼A2-亮面M1626.761814.124M16
9天~ 20不鏽鋼A2-亮面M2032.952216.930M20
9天~ 4-6-8鍍鋅M47.6662.97M4
9天~ 5-8鍍鋅M58.796.34.48-
9天~ 6-8鍍鋅M611.0584.910M6
9天~ 8-8鍍鋅M814.389.56.4413M8
9天~ 10-8鍍鋅M1018.911.58.0417M10
9天~ 12-8鍍鋅M1221.11410.3719M12
9天~ 14-8鍍鋅M1423.91612.122M14
9天~ 16-8鍍鋅M1626.761814.124M16
9天~ 20-8鍍鋅M2032.952216.930M20
9天~ 24-8鍍鋅M2439.552820.236M24
9天~ 10-10鍍鋅M1018.911.58.0417M10
9天~ 12-10鍍鋅M1221.11410.3719M12
9天~ 16-10鍍鋅M1626.761814.124M16
9天~ 20-10鍍鋅M2032.952216.930M20
9天~ 24-10鍍鋅M2439.552820.236M24
9天~ 5不鏽鋼A4-亮面M58.796.34.48-
9天~ 6不鏽鋼A4-亮面M611.0584.910-
9天~ 8不鏽鋼A4-亮面M814.389.56.4413-
9天~ 10不鏽鋼A4-亮面M1018.911.58.0417-
9天~ 12不鏽鋼A4-亮面M1221.11410.3719-
9天~ 16不鏽鋼A4-亮面M1626.761814.124-
9天~ 20不鏽鋼A4-亮面M2032.952216.930-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 鋼種代號 強度等級 表面處理主體 D=螺牙
(mm)
E
(mm)
H=高度
(mm)
M
(mm)
SW=鍵寬度
(mm)
G=螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件材質 聚醯胺

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引