(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K0700.11241
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
薄型六角螺帽 DIN 439(K0700)的型號K0700.11241頁面。
記載關於型號K0700.11241之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
K0700.06 |
K0700.061 |
K0700.08 |
K0700.114 |
K0700.116 |
K0700.1161 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 材質 | 鋼種代號 | 表面處理主體 | 螺紋方向 | D=螺牙 (mm) | E (mm) | H=高度 (mm) | SW=鍵寬度 (mm) | 分類等級_1 | 分類等級_2 | G=螺牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 6 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 右旋螺紋 | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | M6 | ||
9天~ | 6 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 左旋螺紋 | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 22 | M6 | ||
9天~ | 8 | 鋼 | - | 鍍鋅 | 右旋螺紋 | M8 | 14.38 | 4 | 13 | 1 | 4 | M8 | ||
9天~ | 14 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | 右旋螺紋 | M14 | 24.49 | 7 | 22 | 3 | 12 | M14 | ||
9天~ | 16 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | 右旋螺紋 | M16 | 26.76 | 8 | 24 | 3 | 13 | M16 | ||
9天~ | 16 | 不鏽鋼 | A2 | 亮面 | 左旋螺紋 | M16 | 26.76 | 8 | 24 | 3 | 30 | M16 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策